Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
242 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0364 € - 0,0425 € 9000 Auf Lager
M2.5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0929 € - 0,1088 € 4469 Auf Lager
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
  • von 13
Schraube Mit Schlitz M2.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039694

Preisbereich
0,0425 € - 0,0364 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039069

Preisbereich
0,1088 € - 0,0929 €

Lagerbestände
4469 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur