Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,213 € - 0,263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2304 € - 0,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2006 € - 0,2476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,189 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 3,0836 € - 4,562 € | 350 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,8091 € - 2,3716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1194 € - 0,19 € | 640 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1291 € - 0,1788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1077 € - 0,1703 € | 355 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1361 € - 0,176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,359 € - 1,2235 € | 50 Auf Lager |
M8
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5491 € - 1,8867 € | 75 Auf Lager |
M8
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1277 € - 0,1774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2126 € - 0,3872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1039 € - 0,145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,359 € - 1,2235 € | 1025 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,283 € - 0,5167 € | 10 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,152 € - 0,2773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1464 € - 0,2027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,152 € - 0,2126 € | 2488 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.