Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10051016
0100210500VR
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,2118 € |
| 1000 - 1999 | 0,2032 € |
| 2000 + | 0,1919 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopfhöhe | 2.7 mm |
|---|---|
| Kopfhöhe | 0.106 in |
| Gewindelänge | 13.3 mm |
| Gewindelänge | 0.524 in |
| Gewindegröße | M4 |
| Farbe | Natur |
| Antriebstyp | Mit Schlitz |
| Schraubenart | Maschinenschraube |
| Kopftyp | Senkkopf |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Spezifikationen | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| Spezifikationen | NF E 25-123 |
| Spezifikationen | DIN 963 |
| Spezifikationen | ISO 2009 |