Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natur

Neue Essentra-Artikelnummer:

10050965

Hersteller-Artikelnummer:

0100190300VR

95 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1367 €
1000 - 1999 0,13 €
2000 + 0,1231 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

13,67 €

100 x 0,1367 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 2.7 mm
Gewindelänge 12.0 mm
Gewindegröße M4
Farbe Natur
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Kopftyp Metallzahn-Kopf
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Spezifikationen DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen ISO 2009
Spezifikationen DIN 963
Spezifikationen NF E 25-123

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns