Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2304 € - 0,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,213 € - 0,263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0338 € - 0,0418 € | 2000 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0907 € - 0,112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,189 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0647 € - 0,0799 € | 301 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1832 € - 0,2262 € | 488 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0639 € - 0,0788 € | 1000 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1887 € - 0,2329 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | 703 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0466 € - 0,0575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1872 € - 0,2311 € | 488 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2006 € - 0,2476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2046 € - 0,2526 € | 2000 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0716 € - 0,0884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.