Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6858 € - 1,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1278 € - 0,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1331 € - 0,2216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2348 € - 0,2899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0514 € - 0,0635 € | 1897 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0437 € - 0,0539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,217 € - 0,268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,281 € - 0,347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,054 € - 0,0667 € | 940 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2044 € - 0,2523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0567 € - 0,07 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1255 € - 0,1713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0755 € - 0,0933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,068 € - 0,084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2651 € - 0,3273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0552 € - 0,0682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1907 € - 0,2355 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1004 € - 0,124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1907 € - 0,2355 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1867 € - 0,2305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz