Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,044 € - 0,0543 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 10297421 | 0,0416 € - 0,0514 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|
| 0,0335 € - 0,0414 € | 2000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 850 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 1952 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0411 € - 0,0507 € | 4000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0567 € - 0,07 € | 4000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0607 € - 0,075 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0454 € - 0,0561 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0508 € - 0,0627 € | 1996 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0431 € - 0,0532 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz