Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0367 € - 0,0453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0823 € - 0,1016 € | 995 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0668 € - 0,0825 € | 476 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0411 € - 0,0507 € | 4000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0567 € - 0,07 € | 4000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 10294291 | 0,0339 € - 0,0418 € | 1000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
|
| 0,0677 € - 0,0836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0701 € - 0,0866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0996 € - 0,1229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0698 € - 0,0862 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1022 € - 0,1262 € | 1000 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1323 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 2600 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0859 € - 0,106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1019 € - 0,1259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1907 € - 0,2355 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0698 € - 0,0862 € | 1997 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1147 € - 0,1416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0398 € - 0,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz