Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6858 € - 1,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1278 € - 0,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0392 € - 0,0484 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | 70 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0368 € - 0,0455 € | 975 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0536 € - 0,0662 € | 448 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0454 € - 0,0561 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 2000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz