Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Linsenkopf

Auf Lager

Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
194 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1254 € - 0,1254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
60.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,673 € - 1,3165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
60.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0326 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0378 € - 0,0467 € 650 Auf Lager
M3 x 0.5
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0338 € - 0,0418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € 1896 Auf Lager
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0357 € - 0,0441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0418 € - 0,0516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0363 € - 0,0449 € 896 Auf Lager
M4 x 0.7
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,053 € - 0,0655 € 500 Auf Lager
M4 x 0.7
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0403 € - 0,0498 € 4000 Auf Lager
M5 x 0.8
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0371 € - 0,0458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,043 € - 0,0531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,038 € - 0,0469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
42.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0332 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0359 € - 0,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 10
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 60.0 mm Nylon Natur

10375341

Preisbereich
0,1254 € - 0,1254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 60.0 mm Nylon Natur

10375310

Preisbereich
1,3165 € - 0,673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294970

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295854

Preisbereich
0,0467 € - 0,0378 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294406

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295052

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295014

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
1896 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296370

Preisbereich
0,0441 € - 0,0357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296332

Preisbereich
0,0516 € - 0,0418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296844

Preisbereich
0,0449 € - 0,0363 €

Lagerbestände
896 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296912

Preisbereich
0,0655 € - 0,053 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297391

Preisbereich
0,0498 € - 0,0403 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.45 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296875

Preisbereich
0,0458 € - 0,0371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296349

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296417

Preisbereich
0,0531 € - 0,043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295823

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295861

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294383

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294420

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296387

Preisbereich
0,0444 € - 0,0359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur