Menü Suche

Maschinenschrauben - Kurzkopf

Auf Lager

Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Torx-Größe Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
12,2357 € - 13,7564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
12.0 mm
Torx-Betätigung
33,5815 € - 35,5527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
25.0 mm
Torx-Betätigung
17,4314 € - 19,6138 € 48 Auf Lager
TX15
M5
25.0 mm
Torx-Betätigung
3,9565 € - 4,4493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
6.0 mm
Torx-Betätigung
8,8002 € - 20,7867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
20.0 mm
Torx-Betätigung
15,2771 € - 17,192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
20.0 mm
Torx-Betätigung
24,0632 € - 27,0764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
20.0 mm
Torx-Betätigung
4,3226 € - 4,8577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
10.0 mm
Torx-Betätigung
5,7447 € - 6,4628 € 75 Auf Lager
TX10
M4
6.0 mm
Torx-Betätigung
8,4481 € - 19,9292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
16.0 mm
Torx-Betätigung
24,0632 € - 27,0764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
30.0 mm
Torx-Betätigung
39,2981 € - 41,6073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
40.0 mm
Torx-Betätigung
5,9278 € - 6,674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
8.0 mm
Torx-Betätigung
9,8984 € - 11,1375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
8.0 mm
Torx-Betätigung
9,3757 € - 10,5493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
10.0 mm
Torx-Betätigung
17,9779 € - 20,2185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
25.0 mm
Torx-Betätigung
3,0674 € - 3,4542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
8.0 mm
Torx-Betätigung
5,308 € - 12,5472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
20.0 mm
Torx-Betätigung
8,8156 € - 9,9225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
20.0 mm
Torx-Betätigung
11,803 € - 13,2834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
12.0 mm
Torx-Betätigung
  • von 7
Schraube Torx-Betätigung M5 12.0 mm PEEK Hellbraun

10345122

Preisbereich
13,7564 € - 12,2357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345214

Preisbereich
35,5527 € - 33,5815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345153

Preisbereich
19,6138 € - 17,4314 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M3 6.0 mm PEEK Hellbraun

10344972

Preisbereich
4,4493 € - 3,9565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 20.0 mm PEEK Hellbraun

10345085

Preisbereich
20,7867 € - 8,8002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 20.0 mm PEEK Hellbraun

10345146

Preisbereich
17,192 € - 15,2771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 20.0 mm PEEK Hellbraun

10345207

Preisbereich
27,0764 € - 24,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M3 10.0 mm PEEK Hellbraun

10344996

Preisbereich
4,8577 € - 4,3226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 6.0 mm PEEK Hellbraun

10345030

Preisbereich
6,4628 € - 5,7447 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 16.0 mm PEEK Hellbraun

10345078

Preisbereich
19,9292 € - 8,4481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 30.0 mm PEEK Hellbraun

10345160

Preisbereich
27,0764 € - 24,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 40.0 mm PEEK Hellbraun

10345238

Preisbereich
41,6073 € - 39,2981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 8.0 mm PEEK Hellbraun

10345047

Preisbereich
6,674 € - 5,9278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 8.0 mm PEEK Hellbraun

10345108

Preisbereich
11,1375 € - 9,8984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 10.0 mm PPS Hellbraun

10344361

Preisbereich
10,5493 € - 9,3757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 25.0 mm PPS Hellbraun

10344408

Preisbereich
20,2185 € - 17,9779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M3 8.0 mm PPS Hellbraun

10344446

Preisbereich
3,4542 € - 3,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M3 20.0 mm PPS Hellbraun

10344484

Preisbereich
12,5472 € - 5,308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M5 20.0 mm PPS Hellbraun

10344330

Preisbereich
9,9225 € - 8,8156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.65 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 12.0 mm PPS Hellbraun

10344378

Preisbereich
13,2834 € - 11,803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS