Menü Suche

Maschinenschrauben - Kurzkopf

Auf Lager

Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Torx-Größe Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
2,814 € - 3,1608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M3
8.0 mm
Torx-Betätigung
2,6273 € - 2,9607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M3
6.0 mm
Torx-Betätigung
4,3077 € - 4,8412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M3
16.0 mm
Torx-Betätigung
3,7476 € - 4,2144 € 25 Auf Lager
TX20
M4
10.0 mm
Torx-Betätigung
6,1215 € - 14,4797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
22,4591 € - 25,2598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
30.0 mm
Torx-Betätigung
9,3757 € - 10,5493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
10.0 mm
Torx-Betätigung
17,9779 € - 20,2185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
25.0 mm
Torx-Betätigung
3,0674 € - 3,4542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
8.0 mm
Torx-Betätigung
5,308 € - 12,5472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
20.0 mm
Torx-Betätigung
4,6945 € - 5,2813 € 75 Auf Lager
TX10
M4
12.0 mm
Torx-Betätigung
5,9215 € - 6,6683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
8.0 mm
Torx-Betätigung
9,6158 € - 10,8161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
20.0 mm
Torx-Betätigung
12,87 € - 14,4837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
12.0 mm
Torx-Betätigung
24,4996 € - 27,5538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
30.0 mm
Torx-Betätigung
2,2672 € - 2,5473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M3
10.0 mm
Torx-Betätigung
2,2672 € - 2,5473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
6.0 mm
Torx-Betätigung
2,774 € - 3,1208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
16.0 mm
Torx-Betätigung
2,614 € - 2,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
10.0 mm
Torx-Betätigung
3,9343 € - 4,4278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
25.0 mm
Torx-Betätigung
  • von 7
Schraube Torx-Betätigung M3 8.0 mm PPS Hellbraun

10344170

Preisbereich
3,1608 € - 2,814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M3 6.0 mm PPS Hellbraun

10344163

Preisbereich
2,9607 € - 2,6273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M3 16.0 mm PPS Hellbraun

10344200

Preisbereich
4,8412 € - 4,3077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M4 10.0 mm PPS Hellbraun

10344248

Preisbereich
4,2144 € - 3,7476 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm PPS Hellbraun

10344286

Preisbereich
14,4797 € - 6,1215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 30.0 mm PPS Hellbraun

10344415

Preisbereich
25,2598 € - 22,4591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 10.0 mm PPS Hellbraun

10344361

Preisbereich
10,5493 € - 9,3757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 25.0 mm PPS Hellbraun

10344408

Preisbereich
20,2185 € - 17,9779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M3 8.0 mm PPS Hellbraun

10344446

Preisbereich
3,4542 € - 3,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M3 20.0 mm PPS Hellbraun

10344484

Preisbereich
12,5472 € - 5,308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M4 12.0 mm PPS Hellbraun

10344521

Preisbereich
5,2813 € - 4,6945 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M5 8.0 mm PPS Hellbraun

10344569

Preisbereich
6,6683 € - 5,9215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M5 20.0 mm PPS Hellbraun

10344606

Preisbereich
10,8161 € - 9,6158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 12.0 mm PPS Hellbraun

10344644

Preisbereich
14,4837 € - 12,87 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 30.0 mm PPS Hellbraun

10344682

Preisbereich
27,5538 € - 24,4996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M3 10.0 mm Reny Schwarz

10345276

Preisbereich
2,5473 € - 2,2672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M4 6.0 mm Reny Schwarz

10345313

Preisbereich
2,5473 € - 2,2672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M4 16.0 mm Reny Schwarz

10345351

Preisbereich
3,1208 € - 2,774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M5 10.0 mm Reny Schwarz

10345399

Preisbereich
2,9341 € - 2,614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.65 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M5 25.0 mm Reny Schwarz

10345436

Preisbereich
4,4278 € - 3,9343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.65 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny