Ein Kopf im Scheibenstil mit abgeschrägtem Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0471 € - 0,0657 € | 44045 Auf Lager |
M3
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0674 € - 0,1067 € | 746 Auf Lager |
M4
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1139 € - 0,1802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Chrom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1006 € - 0,1591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1661 € - 0,2872 € | 123 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1957 € - 0,3576 € | 900 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1999 € - 0,366 € | 16 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1377 € - 0,1377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Natur
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5252 € - 1,1588 € | 900 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
3.15 in
80.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1881 € - 0,4629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1872 € - 0,3393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
1.772 in
45.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0944 € - 0,0944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2478 € - 0,4519 € | 707 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1656 € - 0,1656 € | 1000 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2168 € - 0,528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1562 € - 0,2872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2154 € - 0,3928 € | 300 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
1.772 in
45.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0998 € - 0,1393 € | 7484 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1148 € - 0,183 € | 9770 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1244 € - 0,1244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.