Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Halbrundkopf

Auf Lager

Diese halbrunden Maschinenschrauben bieten zusätzlichen Halt beim Anziehen und Lösen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1478 € - 0,2061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1394 € - 0,1936 € 9925 Auf Lager
M6
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0617 € - 0,0978 € 7000 Auf Lager
0.5 mm
M3
8.0 mm
Mit Schlitz
10930 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
16.0 mm
Mit Schlitz
419 Auf Lager
1.0 mm
M6
6.5 mm
Mit Schlitz
1000 Auf Lager
0.7 mm
M4
12.0 mm
Mit Schlitz
1994 Auf Lager
0.8 mm
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
12306 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
20.0 mm
Mit Schlitz
9633 Auf Lager
0.7 mm
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
22.0 mm
Mit Schlitz
14000 Auf Lager
1.0 mm
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
4272 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.0 mm
Mit Schlitz
9000 Auf Lager
0.5 mm
M3
4.0 mm
Mit Schlitz
4388 Auf Lager
1.0 mm
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
574 Auf Lager
1.0 mm
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 3
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Natur

10374672

Preisbereich
0,2061 € - 0,1478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.6 mm
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Nylon Natur

10374641

Preisbereich
0,1936 € - 0,1394 €

Lagerbestände
9925 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.6 mm
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon Natur

10374474

Preisbereich
0,0978 € - 0,0617 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053096


Lagerbestände
10930 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053171


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053058


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10053188


Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053119


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053157


Lagerbestände
1994 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053195


Lagerbestände
12306 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053065


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053102


Lagerbestände
9633 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053164


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053249


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 22.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053232


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053201


Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053140


Lagerbestände
4272 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053010


Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053225


Lagerbestände
4388 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053218


Lagerbestände
574 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm