Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachrundkopf

Auf Lager

Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Farbe: Transparent, Natur, Schwarz, Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
103 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1094 € - 0,1358 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,046 € - 0,0573 € 500 Auf Lager
M4 
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1833 € - 0,2274 € 1000 Auf Lager
M6
50.0 mm
Mit Schlitz
0,0973 € - 0,1507 € 50 Auf Lager
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0635 € - 0,0787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1093 € - 0,1356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1074 € - 0,1335 € 366 Auf Lager
M6 
16.0 mm
Mit Schlitz
0,045 € - 0,0558 € 15750 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0499 € - 0,0618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0799 € - 0,0991 € 2000 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0437 € - 0,0543 € 50 Auf Lager
M4 
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0507 € - 0,0629 € 298 Auf Lager
M5 
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0694 € - 0,0863 € 298 Auf Lager
M5 
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0503 € - 0,0624 € 5000 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1255 € - 0,1549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1002 € - 0,1243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.0 mm
Mit Schlitz
0,1248 € - 0,1549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0989 € - 0,1229 € 536 Auf Lager
M6
6.5 mm
Mit Schlitz
0,1012 € - 0,1258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1071 € - 0,1332 € 303 Auf Lager
M6
12.0 mm
Mit Schlitz
  • von 6
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon Natur

10367162

Preisbereich
0,1358 € - 0,1094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4  20.0 mm Nylon Schwarz

10366967

Preisbereich
0,0573 € - 0,046 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 50.0 mm Nylon Natur

10367247

Preisbereich
0,2274 € - 0,1833 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon Natur

10367278

Preisbereich
0,1507 € - 0,0973 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Natur

10367117

Preisbereich
0,0787 € - 0,0635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon Natur

10367209

Preisbereich
0,1356 € - 0,1093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6  16.0 mm Nylon Schwarz

10367155

Preisbereich
0,1335 € - 0,1074 €

Lagerbestände
366 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Natur

10366936

Preisbereich
0,0558 € - 0,045 €

Lagerbestände
15750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Natur

10367025

Preisbereich
0,0618 € - 0,0499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon Natur

10367148

Preisbereich
0,0991 € - 0,0799 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4  10.0 mm Nylon Schwarz

10366912

Preisbereich
0,0543 € - 0,0437 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5  20.0 mm Nylon Schwarz

10367056

Preisbereich
0,0629 € - 0,0507 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5  16.0 mm Nylon Schwarz

10367032

Preisbereich
0,0863 € - 0,0694 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Natur

10367049

Preisbereich
0,0624 € - 0,0503 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Nylon Natur

10367223

Preisbereich
0,1549 € - 0,1255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 22.0 mm Nylon Natur

10367186

Preisbereich
0,1243 € - 0,1002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Natur

10367094

Preisbereich
0,1549 € - 0,1248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 6.5 mm Nylon Natur

10367261

Preisbereich
0,1229 € - 0,0989 €

Lagerbestände
536 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6  20.0 mm Nylon Schwarz

10367179

Preisbereich
0,1258 € - 0,1012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Nylon Natur

10367131

Preisbereich
0,1332 € - 0,1071 €

Lagerbestände
303 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur