Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3586 € - 0,5825 € | 600 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,8752 € - 2,5395 € | 1125 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1463 € - 0,1879 € | 6890 Auf Lager |
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1212 € - 0,1693 € | 446 Auf Lager |
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3529 € - 0,5753 € | 800 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1463 € - 0,2668 € | 98 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1606 € - 0,2941 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,9098 € - 2,6584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Natur
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3012 € - 0,5466 € | 3400 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,8302 € - 2,4451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 1,1205 € - 2,8408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Natur
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2352 € - 0,4304 € | 750 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3328 € - 0,5409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,4304 € - 0,7016 € | 11880 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 1,2258 € - 1,3997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.6
|
Natur
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,2258 € - 1,3997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.2
|
Natur
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,2258 € - 1,3997 € | 198 Auf Lager |
|
M1.4
|
Natur
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,2258 € - 1,3997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.2
|
Natur
|
Reny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 3,0306 € - 7,0777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,2258 € - 1,3997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.2
|
Natur
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung