Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
589 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1024 € - 0,1198 € 1232 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
Nylon
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0638 € - 0,0746 € 5000 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0807 € - 0,0945 € 19000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
Nylon
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1348 € - 0,1578 € 11000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
Nylon
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2023 € - 0,2352 € 256 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
Nylon
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0701 € - 0,082 € 900 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0977 € - 0,1143 € 4970 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0743 € - 0,0869 € 29021 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1004 € - 0,1175 € 2650 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0967 € - 0,1132 € 6710 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0342 € - 0,0422 € 2792 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon
10.0 mm
0,0657 € - 0,0811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon
20.0 mm
0,0339 € - 0,0418 € 7000 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
8.0 mm
0,0701 € - 0,0866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon
25.0 mm
0,0368 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
Natur
Nylon
6.0 mm
0,0536 € - 0,0662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
Natur
Nylon
35.0 mm
0,1911 € - 0,236 € 4500 Auf Lager
M8 x 1.25
Natur
Nylon
20.0 mm
0,0373 € - 0,0461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
Natur
Nylon
12.0 mm
0,0648 € - 0,08 € 1000 Auf Lager
M6 x 1.0
Natur
Nylon
10.0 mm
0,0404 € - 0,0499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon
35.0 mm
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 16.0 mm Nylon Natur

10050415

Preisbereich
0,1198 € - 0,1024 €

Lagerbestände
1232 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 4.0 mm Nylon Natur

10052426

Preisbereich
0,0746 € - 0,0638 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 10.0 mm Nylon Natur

10049792

Preisbereich
0,0945 € - 0,0807 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 30.0 mm Nylon Natur

10049853

Preisbereich
0,1578 € - 0,1348 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 20.0 mm Nylon Natur

10049990

Preisbereich
0,2352 € - 0,2023 €

Lagerbestände
256 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm Nylon Natur

10049365

Preisbereich
0,082 € - 0,0701 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 6.0 mm Nylon Natur

10049402

Preisbereich
0,1143 € - 0,0977 €

Lagerbestände
4970 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Nylon Natur

10049464

Preisbereich
0,0869 € - 0,0743 €

Lagerbestände
29021 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 30.0 mm Nylon Natur

10049495

Preisbereich
0,1175 € - 0,1004 €

Lagerbestände
2650 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 8.0 mm Nylon Natur

10049556

Preisbereich
0,1132 € - 0,0967 €

Lagerbestände
6710 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube M3 x 0.5 10.0 mm Nylon Natur

10397350

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
2792 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Material
    Nylon
Schraube M6 x 1.0 20.0 mm Nylon Natur

10399453

Preisbereich
0,0811 € - 0,0657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    Nylon
Schraube M3 8.0 mm Nylon Natur

10397343

Preisbereich
0,0418 € - 0,0339 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Material
    Nylon
Schraube M6 x 1.0 25.0 mm Nylon Natur

10399613

Preisbereich
0,0866 € - 0,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material
    Nylon
Schraube M4 x 0.7 6.0 mm Nylon Natur

10398197

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Material
    Nylon
Schraube M4 x 0.7 35.0 mm Nylon Natur

10398265

Preisbereich
0,0662 € - 0,0536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material
    Nylon
Schraube M8 x 1.25 20.0 mm Nylon Natur

10399996

Preisbereich
0,236 € - 0,1911 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    Nylon
Schraube M4 x 0.7 12.0 mm Nylon Natur

10398326

Preisbereich
0,0461 € - 0,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Material
    Nylon
Schraube M6 x 1.0 10.0 mm Nylon Natur

10399422

Preisbereich
0,08 € - 0,0648 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Material
    Nylon
Schraube M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon Natur

10397893

Preisbereich
0,0499 € - 0,0404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material
    Nylon