Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0685 € - 0,0801 € | 18000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1621 € - 0,1707 € | 999 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0723 € - 0,0843 € | 2592 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0661 € - 0,0771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0426 € - 0,0496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0406 € - 0,0476 € | 8220 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0693 € - 0,0812 € | 9903 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0661 € - 0,0771 € | 1000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0672 € - 0,0784 € | 2000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,076 € - 0,0889 € | 3605 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0675 € - 0,0789 € | 719 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0403 € - 0,0473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0693 € - 0,0812 € | 159924 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1175 € - 0,1373 € | 1000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0737 € - 0,0863 € | 2887 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1015 € - 0,1186 € | 517 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1133 € - 0,1324 € | 2600 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1136 € - 0,1327 € | 56 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0759 € - 0,0886 € | 8966 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0832 € - 0,0971 € | 284000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Mit Schlitz