Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1047 € - 0,1463 € | 500 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1157 € - 0,1822 € | 709 Auf Lager |
|
M2
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1017 € - 0,1606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M2.5
|
Natur
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1206 € - 0,1922 € | 98 Auf Lager |
|
M2.5
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1123 € - 0,1563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1145 € - 0,1592 € | 1498 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1592 € - 0,2898 € | 596 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1159 € - 0,1606 € | 500 Auf Lager |
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1265 € - 0,1764 € | 29000 Auf Lager |
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1308 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1492 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1252 € - 0,2467 € | 4700 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2672 € - 0,4861 € | 2500 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2611 € - 0,4792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3371 € - 0,5466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Natur
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,8984 € - 2,6157 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1159 € - 0,1606 € | 3000 Auf Lager |
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,139 € - 0,1793 € | 500 Auf Lager |
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,11 € - 0,1535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1707 € - 0,2352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz