Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0334 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natur
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 140 Auf Lager |
|
M2 x 0.4
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natur
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 996 Auf Lager |
|
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 29465 Auf Lager |
|
M2 x 0.4
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 608 Auf Lager |
|
M2 x 0.4
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 1039 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 2557 Auf Lager |
|
M2 x 0.4
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 2515 Auf Lager |
|
M2 x 0.4
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 2994 Auf Lager |
|
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M2 x 0.4
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1383 € - 0,1606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M2 x 0.4
|
Natur
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | 3000 Auf Lager |
|
M2 x 0.4
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 1131 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | 3000 Auf Lager |
|
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 1200 Auf Lager |
|
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.