Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0648 € - 0,0757 € | 11656 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,208 € - 1,4921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.4
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0648 € - 0,0757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,066 € - 0,0771 € | 413 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0803 € - 0,0939 € | 12114 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0707 € - 0,0829 € | 1411 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0759 € - 0,0886 € | 984 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0977 € - 0,1143 € | 4970 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0743 € - 0,0869 € | 29021 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1337 € - 0,1563 € | 1528 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0807 € - 0,0945 € | 19000 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1348 € - 0,1578 € | 11000 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0695 € - 0,0814 € | 14897 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0674 € - 0,0786 € | 32321 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0678 € - 0,0793 € | 1648 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0693 € - 0,0812 € | 2845 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0977 € - 0,1143 € | 130 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0971 € - 0,1136 € | 593 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0769 € - 0,0898 € | 353 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0701 € - 0,082 € | 900 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung