Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
186 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1079 € - 0,1506 € 42 Auf Lager
M5
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1886 € - 0,2619 € 175 Auf Lager
M5
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1262 € - 0,2295 € 600 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1675 € - 0,3055 € 2900 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
0,221 € - 0,4027 € 500 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
60.0 mm
Mit Schlitz
0,3463 € - 0,5646 € 800 Auf Lager
M8
Natur
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,4224 € - 0,6885 € 11880 Auf Lager
M8
Natur
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
0,8928 € - 2,6088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1633 € - 0,2971 € 3700 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1189 € - 0,1661 € 446 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1375 € - 0,1774 € 350 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1436 € - 0,1844 € 6890 Auf Lager
M5
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1436 € - 0,2619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
6.5 mm
Mit Schlitz
0,1577 € - 0,2886 € 600 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,2309 € - 0,4224 € 950 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,3266 € - 0,5308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
80.0 mm
Mit Schlitz
0,2956 € - 0,5364 € 3400 Auf Lager
M8
Natur
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
0,8147 € - 2,3995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
1,0996 € - 2,7879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Nylon
80.0 mm
Mit Schlitz
0,1137 € - 0,1577 € 500 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
  • von 10
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Natur

10325919

Preisbereich
0,1506 € - 0,1079 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Natur

10325957

Preisbereich
0,2619 € - 0,1886 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Nylon Natur

10326046

Preisbereich
0,2295 € - 0,1262 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Natur

10326084

Preisbereich
0,3055 € - 0,1675 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm Nylon Natur

10326145

Preisbereich
0,4027 € - 0,221 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon Natur

10326190

Preisbereich
0,5646 € - 0,3463 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M8 40.0 mm Nylon Natur

10326244

Preisbereich
0,6885 € - 0,4224 €

Lagerbestände
11880 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M10 40.0 mm Nylon Natur

10326312

Preisbereich
2,6088 € - 0,8928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 40.0 mm Nylon Natur

10325780

Preisbereich
0,2971 € - 0,1633 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon Natur

10325827

Preisbereich
0,1661 € - 0,1189 €

Lagerbestände
446 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm Nylon Natur

10325865

Preisbereich
0,1774 € - 0,1375 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Natur

10325926

Preisbereich
0,1844 € - 0,1436 €

Lagerbestände
6890 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 6.5 mm Nylon Natur

10326015

Preisbereich
0,2619 € - 0,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon Natur

10326053

Preisbereich
0,2886 € - 0,1577 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon Natur

10326091

Preisbereich
0,4224 € - 0,2309 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 80.0 mm Nylon Natur

10326169

Preisbereich
0,5308 € - 0,3266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm Nylon Natur

10326206

Preisbereich
0,5364 € - 0,2956 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M10 16.0 mm Nylon Natur

10326282

Preisbereich
2,3995 € - 0,8147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M10 80.0 mm Nylon Natur

10326350

Preisbereich
2,7879 € - 1,0996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon Natur

10325803

Preisbereich
0,1577 € - 0,1137 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf