Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0729 € - 0,0853 € | 31021 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1312 € - 0,1534 € | 2528 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0661 € - 0,0771 € | 3321 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0959 € - 0,1122 € | 4970 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0915 € - 0,107 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0709 € - 0,0827 € | 385 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0959 € - 0,1122 € | 2000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0744 € - 0,087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0526 € - 0,0615 € | 9000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1661 € - 0,1943 € | 1400 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,062 € - 0,0723 € | 2086 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natur
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1492 € - 0,1746 € | 4000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1914 € - 0,2013 € | 79000 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0985 € - 0,1153 € | 2650 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0949 € - 0,1111 € | 7710 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1022 € - 0,1195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1171 € - 0,137 € | 826 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0673 € - 0,0787 € | 1016 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1234 € - 0,145 € | 13000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0984 € - 0,1151 € | 650 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.