Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0601 € - 0,0742 € 8000 Auf Lager
0.8 mm
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,053 € - 0,0655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0338 € - 0,0418 € 241868 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0316 € - 0,042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#4-40
Natur
Nylon 6/6
4.8 mm
Mit Schlitz
0,0343 € - 0,0424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8-32
Natur
Nylon 6/6
11.1 mm
Mit Schlitz
0,053 € - 0,0655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0997 € - 0,1232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1009 € - 0,1246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
50.0 mm
Mit Schlitz
0,0637 € - 0,0786 € 5500 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,066 € - 0,0815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0415 € - 0,0512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#10-32
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
Mit Schlitz
0,0945 € - 0,1167 € 38000 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
Mit Schlitz
0,0645 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0373 € - 0,046 € 2000 Auf Lager
0.7 mm
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2006 € - 0,2476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0831 € - 0,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
60.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0342 € - 0,0422 € 3000 Auf Lager
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0363 € - 0,0449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0688 € - 0,085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0332 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
Mit Schlitz
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398968

Preisbereich
0,0742 € - 0,0601 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398272

Preisbereich
0,0655 € - 0,053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397367

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
241868 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz #4-40 0.188 in Nylon 6/6 Natur

10323731

Preisbereich
0,042 € - 0,0316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    #4-40
  • Gewindelänge
    4.8 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz #8-32 0.438 in Nylon 6/6 Natur

10324301

Preisbereich
0,0424 € - 0,0343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Gewindelänge
    11.1 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398388

Preisbereich
0,0655 € - 0,053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399514

Preisbereich
0,1232 € - 0,0997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399521

Preisbereich
0,1246 € - 0,1009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399446

Preisbereich
0,0786 € - 0,0637 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399644

Preisbereich
0,0815 € - 0,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz #10-32 0.250 in Nylon 6/6 Natur

10324523

Preisbereich
0,0512 € - 0,0415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindegröße
    #10-32
  • Gewindelänge
    6.4 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399491

Preisbereich
0,1167 € - 0,0945 €

Lagerbestände
38000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399453

Preisbereich
0,0796 € - 0,0645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398357

Preisbereich
0,046 € - 0,0373 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400036

Preisbereich
0,2476 € - 0,2006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399675

Preisbereich
0,1026 € - 0,0831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397800

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Steigungsdurchmesser
    0.6 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398203

Preisbereich
0,0449 € - 0,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399477

Preisbereich
0,085 € - 0,0688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295472

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm