Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1123 € - 0,1562 € 1000 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1191 € - 0,1661 € 3314 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1123 € - 0,1562 € 1000 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1028 € - 0,1436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,352 € - 0,5716 € 600 Auf Lager
M8
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,8589 € - 2,4922 € 1125 Auf Lager
M10
Natur
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.2
Natur
Reny
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1746 € - 0,3196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,252 € - 0,4576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
0,2309 € - 0,4224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
2,9741 € - 6,9458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.6
Hellbraun
PEEK
3.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7209 € - 1,577 € 658 Auf Lager
M2.6
Braun
PEEK
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,8445 € - 3,52 € 31 Auf Lager
M4
Braun
PEEK
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,0827 € - 2,3795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PEEK
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,6896 € - 3,2384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Braun
PEEK
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
5,0829 € - 5,7729 € 76 Auf Lager
M6
Hellbraun
PEEK
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7716 € - 1,6896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PEEK
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,7315 € - 5,5757 € 100 Auf Lager
M5
Braun
PEEK
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,0134 € - 3,4356 € 75 Auf Lager
M3
Braun
PEEK
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0329 € - 0,0406 € 32465 Auf Lager
0.4 mm
M2 x 0.4
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm Nylon Natur

10325711

Preisbereich
0,1562 € - 0,1123 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 25.0 mm Nylon Natur

10325759

Preisbereich
0,1661 € - 0,1191 €

Lagerbestände
3314 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm Nylon Natur

10325728

Preisbereich
0,1562 € - 0,1123 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 30.0 mm Nylon Natur

10325766

Preisbereich
0,1436 € - 0,1028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm Nylon Natur

10326213

Preisbereich
0,5716 € - 0,352 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M10 20.0 mm Nylon Natur

10326299

Preisbereich
2,4922 € - 0,8589 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 4.0 mm Reny Natur

10341971

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon Natur

10326060

Preisbereich
0,3196 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Nylon Natur

10326114

Preisbereich
0,4576 € - 0,252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M8 10.0 mm Nylon Natur

10326176

Preisbereich
0,4224 € - 0,2309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.6 3.0 mm PEEK Hellbraun

10342312

Preisbereich
6,9458 € - 2,9741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.3 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.6
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 6.0 mm PEEK Braun

10219607

Preisbereich
1,577 € - 0,7209 €

Lagerbestände
658 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm PEEK Braun

10219775

Preisbereich
3,52 € - 1,8445 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 10.0 mm PEEK Hellbraun

10219737

Preisbereich
2,3795 € - 1,0827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm PEEK Braun

10219683

Preisbereich
3,2384 € - 1,6896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 16.0 mm PEEK Hellbraun

10219867

Preisbereich
5,7729 € - 5,0829 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm PEEK Hellbraun

10219652

Preisbereich
1,6896 € - 0,7716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm PEEK Braun

10219829

Preisbereich
5,5757 € - 2,7315 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm PEEK Braun

10219690

Preisbereich
3,4356 € - 2,0134 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294772

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
32465 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm