Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2758 € - 0,3405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,066 € - 0,0815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0437 € - 0,054 € | 2000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0437 € - 0,054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0997 € - 0,1232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0446 € - 0,0551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0526 € - 0,065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1009 € - 0,1246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,053 € - 0,0655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2006 € - 0,2476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0645 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 3000 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 16000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0679 € - 0,0838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1876 € - 0,2316 € | 4500 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0945 € - 0,1167 € | 38000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0919 € - 0,1134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.