Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0327 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4 mm
M2
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0474 € - 0,0585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0378 € - 0,0467 € 996 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
Mit Schlitz
0,0426 € - 0,0525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0351 € - 0,0433 € 998 Auf Lager
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0353 € - 0,0436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0394 € - 0,0486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
42.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0418 € - 0,0516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
7.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0363 € - 0,0448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2046 € - 0,2526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M10 x 1.5
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0688 € - 0,085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1872 € - 0,2311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0363 € - 0,0449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0342 € - 0,0422 € 2000 Auf Lager
0.5 mm
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0361 € - 0,0446 € 970 Auf Lager
0.7 mm
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0431 € - 0,0533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#10-32
Natur
Nylon 6/6
15.7 mm
Mit Schlitz
0,0556 € - 0,0687 € 1000 Auf Lager
0.8 mm
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397268

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397220

Preisbereich
0,0403 € - 0,0327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294703

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397381

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397305

Preisbereich
0,0585 € - 0,0474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296172

Preisbereich
0,0467 € - 0,0378 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397404

Preisbereich
0,0525 € - 0,0426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397848

Preisbereich
0,0433 € - 0,0351 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Steigungsdurchmesser
    0.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397855

Preisbereich
0,0436 € - 0,0353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Steigungsdurchmesser
    0.6 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397909

Preisbereich
0,0486 € - 0,0394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Steigungsdurchmesser
    0.6 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397824

Preisbereich
0,0516 € - 0,0418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Steigungsdurchmesser
    0.6 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397886

Preisbereich
0,0448 € - 0,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Steigungsdurchmesser
    0.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400333

Preisbereich
0,2526 € - 0,2046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399583

Preisbereich
0,085 € - 0,0688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399989

Preisbereich
0,2311 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398319

Preisbereich
0,0449 € - 0,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397374

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398296

Preisbereich
0,0446 € - 0,0361 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz #10-32 0.620 in Nylon 6/6 Natur

10324530

Preisbereich
0,0533 € - 0,0431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindegröße
    #10-32
  • Gewindelänge
    15.7 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398937

Preisbereich
0,0687 € - 0,0556 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm