Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7716 € - 1,6896 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,0827 € - 2,3795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,6896 € - 3,2384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Braun
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 2,7315 € - 5,5757 € | 1135 Auf Lager |
|
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,6896 € - 3,2384 € | 982 Auf Lager |
|
M4
|
Braun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,5347 € - 2,9427 € | 1475 Auf Lager |
|
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 4,5197 € - 6,3924 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 2,7315 € - 5,5757 € | 100 Auf Lager |
|
M5
|
Braun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 2,0134 € - 3,4356 € | 75 Auf Lager |
|
M3
|
Braun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 5,0829 € - 5,7729 € | 76 Auf Lager |
|
M6
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,0827 € - 2,3795 € | 278 Auf Lager |
|
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,0827 € - 2,3795 € | 3300 Auf Lager |
|
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,8445 € - 3,52 € | 31 Auf Lager |
|
M4
|
Braun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 4,4922 € - 5,5804 € | 40 Auf Lager |
|
M5
|
Braun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0483 € - 0,0674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1605 € - 0,2224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 2,2879 € - 4,7015 € | 60 Auf Lager |
|
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0549 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0549 € - 0,0765 € | 980 Auf Lager |
|
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0695 € - 0,0971 € | 12500 Auf Lager |
|
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.