Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0723 € - 0,0847 € 3887 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1122 € - 0,1312 € 3663 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
60.0 mm
Mit Schlitz
0,1288 € - 0,1506 € 515 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,7239 € - 0,7239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1492 € - 0,544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
PA
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0626 € - 0,0735 € 9000 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
Mit Schlitz
0,1077 € - 0,126 € 1000 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,19 € - 0,221 € 4999 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0847 € - 0,0994 € 718 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Mit Schlitz
0,2055 € - 0,2182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1605 € - 0,1689 € 2722 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0985 € - 0,1153 € 7000 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1492 € - 0,1746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
80.0 mm
Mit Schlitz
0,1026 € - 0,1201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0585 € - 0,0682 € 840 Auf Lager
0.5 mm
M2.5
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
1,1855 € - 1,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.4
Braun
PEEK
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1122 € - 0,2041 € 1392 Auf Lager
M2.6
Transparent
PC
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1577 € - 0,1872 € 116 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
Nylon 6/6
60.0 mm
Mit Schlitz
7,4766 € - 8,4904 € 80 Auf Lager
M6
Braun
PEEK
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1562 € - 0,183 € 650 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
Mit Schlitz
  • von 30
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052648

Preisbereich
0,0847 € - 0,0723 €

Lagerbestände
3887 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052792

Preisbereich
0,1312 € - 0,1122 €

Lagerbestände
3663 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052839

Preisbereich
0,1506 € - 0,1288 €

Lagerbestände
515 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10488300

Preisbereich
0,7239 € - 0,7239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm PA Natur

10162149

Preisbereich
0,544 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052921

Preisbereich
0,0735 € - 0,0626 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052761

Preisbereich
0,126 € - 0,1077 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M10 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052884

Preisbereich
0,221 € - 0,19 €

Lagerbestände
4999 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052723

Preisbereich
0,0994 € - 0,0847 €

Lagerbestände
718 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052860

Preisbereich
0,2182 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052686

Preisbereich
0,1689 € - 0,1605 €

Lagerbestände
2722 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052679

Preisbereich
0,1153 € - 0,0985 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052808

Preisbereich
0,1746 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052846

Preisbereich
0,1201 € - 0,1026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2.5 16.0 mm Nylon Natur

10052938

Preisbereich
0,0682 € - 0,0585 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 4.0 mm PEEK Braun

10358689

Preisbereich
1,4643 € - 1,1855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 6.0 mm PC Transparent

10218457

Preisbereich
0,2041 € - 0,1122 €

Lagerbestände
1392 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M8 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052877

Preisbereich
0,1872 € - 0,1577 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 30.0 mm PEEK Braun

10219898

Preisbereich
8,4904 € - 7,4766 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052891

Preisbereich
0,183 € - 0,1562 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm