Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10636480
351053041553
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 50 - 249 | 0,9825 € |
| 250 - 999 | 0,5286 € |
| 1000 + | 0,3343 € |
| Kopfdurchmesser | 0.394 in |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 10.0 mm |
| Kopfhöhe | 3.8 mm |
| Kopfhöhe | 0.15 in |
| Gewindegröße | M5 |
| Gewindelänge | 1.181 in |
| Gewindelänge | 30.0 mm |
| Kopftyp | Flachkopf |
| Antriebstyp | Torx-Betätigung |
| Material | Edelstahl |
| Edelstahlklasse | A2 - AISIi 304 |
| Farbe | Natur |
| Zolltarifnummer | 7318190090 |
| Spezifikationen | DIN 7985 |