Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10632581
351020841553
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,1426 € |
| 500 - 999 | 0,1011 € |
| 1000 + | 0,0724 € |
| Kopfdurchmesser | 5.0 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 0.197 in |
| Kopfhöhe | 2.0 mm |
| Kopfhöhe | 0.079 in |
| Gewindegröße | M2.5 |
| Gewindelänge | 8.0 mm |
| Gewindelänge | 0.315 in |
| Kopftyp | Flachkopf |
| Antriebstyp | Torx-Betätigung |
| Material | Edelstahl |
| Edelstahlklasse | A2 - AISIi 304 |
| Farbe | Natur |
| Zolltarifnummer | 7318190090 |
| Spezifikationen | DIN 7985 |