Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10343579
1440127
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 25 - 124 | 3,5198 € |
| 125 - 249 | 3,316 € |
| 250 + | 3,1257 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopfdurchmesser | 0.354 in |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 9.0 mm |
| Kopfhöhe | 3.3 mm |
| Kopfhöhe | 0.13 in |
| Gewindegröße | M5 |
| Gewindelänge | 0.394 in |
| Gewindelänge | 10.0 mm |
| Kopftyp | Flachkopf |
| Antriebstyp | Kreuzschlitz-Betätigung |
| Material | PPS |
| Farbe | Hellbraun |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| Spezifikationen | UL94 V-0 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |