Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ flach

Auf Lager

Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.

Seriennummer: SR1923

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
158 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,041 € - 0,0506 € 4000 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
13.3 mm
Mit Schlitz
0,0416 € - 0,0514 € 1000 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
17.3 mm
Mit Schlitz
0,0335 € - 0,0414 € 32000 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
4.3 mm
Mit Schlitz
0,0368 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
3.3 mm
Mit Schlitz
0,0334 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
3.3 mm
Mit Schlitz
0,0749 € - 0,0925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
46.7 mm
Mit Schlitz
0,0594 € - 0,0733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
27.3 mm
Mit Schlitz
0,0618 € - 0,0763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
6.7 mm
Mit Schlitz
0,0661 € - 0,0816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
21.7 mm
Mit Schlitz
0,0657 € - 0,0811 € 10500 Auf Lager
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
16.7 mm
Mit Schlitz
0,0422 € - 0,0521 € 34999 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
9.3 mm
Mit Schlitz
0,037 € - 0,0457 € 975 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
7.3 mm
Mit Schlitz
0,1923 € - 0,2374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
20.4 mm
Mit Schlitz
0,0649 € - 0,0801 € 14000 Auf Lager
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
Mit Schlitz
0,0375 € - 0,0463 € 44000 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
13.3 mm
Mit Schlitz
0,0522 € - 0,0644 € 5500 Auf Lager
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
32.7 mm
Mit Schlitz
0,038 € - 0,0469 € 29000 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
22.3 mm
Mit Schlitz
0,0369 € - 0,0455 € 15000 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
5.3 mm
Mit Schlitz
0,0419 € - 0,0517 € 22000 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
22.3 mm
Mit Schlitz
0,0685 € - 0,0846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
36.7 mm
Mit Schlitz
  • von 8
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 13.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398562

Preisbereich
0,0506 € - 0,041 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398579

Preisbereich
0,0514 € - 0,0416 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    17.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397015

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
32000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    4.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397992

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397008

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 46.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399217

Preisbereich
0,0925 € - 0,0749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    46.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 27.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398593

Preisbereich
0,0733 € - 0,0594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    27.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 6.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399156

Preisbereich
0,0763 € - 0,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    6.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 21.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399194

Preisbereich
0,0816 € - 0,0661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 16.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399187

Preisbereich
0,0811 € - 0,0657 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398555

Preisbereich
0,0521 € - 0,0422 €

Lagerbestände
34999 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    9.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398012

Preisbereich
0,0457 € - 0,037 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Natur

10399811

Preisbereich
0,2374 € - 0,1923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    20.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399170

Preisbereich
0,0801 € - 0,0649 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 13.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398036

Preisbereich
0,0463 € - 0,0375 €

Lagerbestände
44000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 32.7 mm Nylon 6/6 Natur

10397596

Preisbereich
0,0644 € - 0,0522 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    32.7 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Steigungsdurchmesser
    0.6 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 22.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398043

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    22.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 5.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398005

Preisbereich
0,0455 € - 0,0369 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    5.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398586

Preisbereich
0,0517 € - 0,0419 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    22.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 36.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399200

Preisbereich
0,0846 € - 0,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    36.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm