Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ flach

Auf Lager

Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.

Seriennummer: SR1923

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
158 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0354 € - 0,0437 € 4000 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
23.3 mm
Mit Schlitz
0,0339 € - 0,0418 € 7878 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
6.3 mm
Mit Schlitz
0,0661 € - 0,0816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
21.7 mm
Mit Schlitz
0,0368 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
3.3 mm
Mit Schlitz
0,0618 € - 0,0763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
6.7 mm
Mit Schlitz
0,0749 € - 0,0925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
46.7 mm
Mit Schlitz
0,0335 € - 0,0414 € 32000 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
4.3 mm
Mit Schlitz
0,0419 € - 0,0517 € 22000 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
22.3 mm
Mit Schlitz
0,0422 € - 0,0521 € 34999 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
9.3 mm
Mit Schlitz
0,037 € - 0,0457 € 975 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
7.3 mm
Mit Schlitz
0,0685 € - 0,0846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
36.7 mm
Mit Schlitz
0,1414 € - 0,1746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
15.4 mm
Mit Schlitz
0,0342 € - 0,0422 € 111000 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
8.3 mm
Mit Schlitz
0,0648 € - 0,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
37.3 mm
Mit Schlitz
0,2044 € - 0,2523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
45.4 mm
Mit Schlitz
0,0646 € - 0,0797 € 1500 Auf Lager
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
8.7 mm
Mit Schlitz
0,0369 € - 0,0455 € 15000 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
5.3 mm
Mit Schlitz
0,1923 € - 0,2374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
20.4 mm
Mit Schlitz
0,281 € - 0,347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
Natur
Nylon 6/6
55.0 mm
Mit Schlitz
0,0649 € - 0,0801 € 14000 Auf Lager
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
Mit Schlitz
  • von 8
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397077

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    23.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397022

Preisbereich
0,0418 € - 0,0339 €

Lagerbestände
7878 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 21.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399194

Preisbereich
0,0816 € - 0,0661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397992

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 6.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399156

Preisbereich
0,0763 € - 0,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    6.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 46.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399217

Preisbereich
0,0925 € - 0,0749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    46.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397015

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
32000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    4.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398586

Preisbereich
0,0517 € - 0,0419 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    22.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398555

Preisbereich
0,0521 € - 0,0422 €

Lagerbestände
34999 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    9.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398012

Preisbereich
0,0457 € - 0,037 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 36.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399200

Preisbereich
0,0846 € - 0,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    36.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Natur

10399804

Preisbereich
0,1746 € - 0,1414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    15.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397039

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
111000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398609

Preisbereich
0,08 € - 0,0648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    37.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Natur

10399828

Preisbereich
0,2523 € - 0,2044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    45.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 8.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399163

Preisbereich
0,0797 € - 0,0646 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 5.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398005

Preisbereich
0,0455 € - 0,0369 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    5.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Natur

10399811

Preisbereich
0,2374 € - 0,1923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    20.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Schraube Mit Schlitz M10 x 1.5 55.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400111

Preisbereich
0,347 € - 0,281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399170

Preisbereich
0,0801 € - 0,0649 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm