Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0354 € - 0,0437 € | 4000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 7878 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0661 € - 0,0816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0618 € - 0,0763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0749 € - 0,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 32000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0419 € - 0,0517 € | 22000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0422 € - 0,0521 € | 34999 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 975 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0685 € - 0,0846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1414 € - 0,1746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 111000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0648 € - 0,08 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2044 € - 0,2523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0646 € - 0,0797 € | 1500 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 15000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1923 € - 0,2374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,281 € - 0,347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | 14000 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mit Schlitz