Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0472 € - 0,0655 € | 4409 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,065 € - 0,0906 € | 3400 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0573 € - 0,0801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0612 € - 0,0855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0717 € - 0,0998 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0806 € - 0,1276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1166 € - 0,2123 € | 6418 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1535 € - 0,2797 € | 972 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,119 € - 0,218 € | 681 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1067 € - 0,1477 € | 9750 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0716 € - 0,0716 € | 2888 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 436 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1215 € - 0,2209 € | 4700 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.287 in
7.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1263 € - 0,231 € | 9121 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2367 € - 0,383 € | 395 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0895 € - 0,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0364 € - 0,0507 € | 1500 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4663 € - 0,7346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1337 € - 0,2439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2496 € - 0,4562 € | 3621 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung