Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0354 € - 0,0437 € | 4000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 7878 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0661 € - 0,0816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0618 € - 0,0763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0749 € - 0,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 32000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0419 € - 0,0517 € | 22000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0422 € - 0,0521 € | 34999 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 975 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0685 € - 0,0846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1414 € - 0,1746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 111000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0648 € - 0,08 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2044 € - 0,2523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0646 € - 0,0797 € | 1500 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 15000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1923 € - 0,2374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,281 € - 0,347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | 14000 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.