Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ flach

Auf Lager

Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.

Seriennummer: SR1923

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
158 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0339 € - 0,0418 € 7878 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
6.3 mm
Mit Schlitz
0,0354 € - 0,0437 € 4000 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
23.3 mm
Mit Schlitz
0,1374 € - 0,251 € 1984 Auf Lager
M4
Transparent
PC
5.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,122 € - 0,2223 € 500 Auf Lager
M2
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0806 € - 0,1276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1166 € - 0,2123 € 14108 Auf Lager
M2
Transparent
PC
6.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1017 € - 0,185 € 598 Auf Lager
M2
Transparent
PC
3.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,119 € - 0,218 € 6622 Auf Lager
M3
Transparent
PC
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1215 € - 0,2209 € 2772 Auf Lager
M3
Transparent
PC
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1263 € - 0,231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
15.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,1736 € - 1,5639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Transparent
PC
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5739 € - 0,8766 € 400 Auf Lager
M6
Transparent
PC
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,3127 € - 0,5093 € 7697 Auf Lager
M3
Transparent
PC
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,3845 € - 0,6069 € 74 Auf Lager
M4
Transparent
PC
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1239 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
12.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,231 € - 0,3759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
18.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1017 € - 0,185 € 90 Auf Lager
M3
Transparent
PC
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,3242 € - 0,5896 € 169 Auf Lager
M5
Transparent
PC
20.2 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4132 € - 0,6542 € 252 Auf Lager
M6
Transparent
PC
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,439 € - 0,693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 8
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397022

Preisbereich
0,0418 € - 0,0339 €

Lagerbestände
7878 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397077

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    23.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 5.3 mm PC Transparent

10219263

Preisbereich
0,251 € - 0,1374 €

Lagerbestände
1984 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    5.3 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 PC Transparent

10219119

Preisbereich
0,2223 € - 0,122 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm Baustahl Natur

10237793

Preisbereich
0,1276 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 6.5 mm PC Transparent

10218464

Preisbereich
0,2123 € - 0,1166 €

Lagerbestände
14108 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 3.0 mm PC Transparent

10218501

Preisbereich
0,185 € - 0,1017 €

Lagerbestände
598 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm PC Transparent

10218556

Preisbereich
0,218 € - 0,119 €

Lagerbestände
6622 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 10.0 mm PC Transparent

10218570

Preisbereich
0,2209 € - 0,1215 €

Lagerbestände
2772 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 15.1 mm PC Transparent

10218617

Preisbereich
0,231 € - 0,1263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    15.1 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 40.0 mm PC Transparent

10219003

Preisbereich
1,5639 € - 1,1736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 25.0 mm PC Transparent

10218969

Preisbereich
0,8766 € - 0,5739 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 25.0 mm PC Transparent

10218655

Preisbereich
0,5093 € - 0,3127 €

Lagerbestände
7697 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm PC Transparent

10218785

Preisbereich
0,6069 € - 0,3845 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.1 mm PC Transparent

10218594

Preisbereich
0,2252 € - 0,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 18.0 mm PC Transparent

10218631

Preisbereich
0,3759 € - 0,231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 5.0 mm PC Transparent

10218679

Preisbereich
0,185 € - 0,1017 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.2 mm PC Transparent

10218884

Preisbereich
0,5896 € - 0,3242 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    20.2 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 10.0 mm PC Transparent

10218921

Preisbereich
0,6542 € - 0,4132 €

Lagerbestände
252 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 30.0 mm PC Transparent

10218662

Preisbereich
0,693 € - 0,439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf