Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0339 € - 0,0418 € | 7878 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 4000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1374 € - 0,251 € | 1984 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,122 € - 0,2223 € | 500 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0806 € - 0,1276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1166 € - 0,2123 € | 14108 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 598 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,119 € - 0,218 € | 6622 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1215 € - 0,2209 € | 3172 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1263 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,1736 € - 1,5639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5739 € - 0,8766 € | 400 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3127 € - 0,5093 € | 7697 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3845 € - 0,6069 € | 74 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1239 € - 0,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,231 € - 0,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 90 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3242 € - 0,5896 € | 169 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4132 € - 0,6542 € | 252 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,439 € - 0,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.