Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,065 € - 0,0906 € | 3400 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0573 € - 0,0801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0612 € - 0,0855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0717 € - 0,0998 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0806 € - 0,1276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,154 € - 0,154 € | 1638 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4663 € - 0,7346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1411 € - 0,2582 € | 3900 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3242 € - 0,5896 € | 169 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4132 € - 0,6542 € | 252 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1239 € - 0,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,231 € - 0,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 90 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1312 € - 0,2395 € | 60 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1263 € - 0,231 € | 9121 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2367 € - 0,383 € | 395 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1209 € - 0,2209 € | 137598 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1337 € - 0,2439 € | 8248 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1288 € - 0,2352 € | 5145 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1337 € - 0,2439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung