Manipulationssichere Etiketten haben eine matte Oberfläche, die sich zum Beschreiben eignet, und werden in gestanzten Stücken geliefert. Einige Optionen hinterlassen eine sichtbare Sicherheitsmeldung, während andere keine Rückstände hinterlassen.
Farbe: Rot, Blau, Grün Seriennummer: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plombentyp | B | Etikettgröße | A | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0926 € - 0,1029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Total Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,1029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0511 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1146 € - 0,1273 € | 4291 Auf Lager |
Non Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0573 € | 2392 Auf Lager |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,1029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Total Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.