Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Manipulationssichere Etiketten haben eine matte Oberfläche, die sich zum Beschreiben eignet, und werden in gestanzten Stücken geliefert. Einige Optionen hinterlassen eine sichtbare Sicherheitsmeldung, während andere keine Rückstände hinterlassen.
Farbe: Rot, Blau, Grün Seriennummer: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plombentyp | B | Etikettgröße | A | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,067 € - 0,0744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,1029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Total Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0573 € | 2392 Auf Lager |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1146 € - 0,1273 € | 4291 Auf Lager |
Non Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,1029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Total Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0511 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,1029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm