Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lüfterzubehör bietet optimalen Schutz und Montageoptionen für kleine DC- und AC-Lüfter, perfekt für Industrie- und Computeranwendungen. Lüfterbefestigungen aus Silikon ermöglichen eine einfachere und schnellere Installation als herkömmliche Schraubenbefestigungen. Lüfterbefestigungen bestehen aus hoch dehnbarem Gummi zum einfachen Montieren des Lüfters und der Baugruppe und schützen vor Stößen und Schwingungen. Sie eignen sich ideal zum Kühlen von Elektronikanwendungen mit einer Schutzlösung und sind einfach zu installieren, während sie vor dem Eindringen von Staub, versehentlichen Beschädigungen und den Bediener vor Verletzungen schützen.
Seriennummer: SRRCOFM
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Lüftergröße | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2526 € - 2,2526 € | 520 Auf Lager |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 7,1047 € - 7,8941 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Schraube
|
||
| 2,5101 € - 3,0122 € | 7605 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,8709 € - 0,9676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Schraube
|
||
| 1,1578 € - 1,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Schraube
|
||
| 1,2324 € - 1,2324 € | 15586 Auf Lager |
Stahl
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Schraube
|
||
| 8,855 € - 16,3981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Schraube
|
||
| 1,9943 € - 1,9943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,8823 € - 1,4075 € | 3200 Auf Lager |
Stahl
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Schraube
|
||
| 1,0387 € - 1,0387 € | 3096 Auf Lager |
Stahl
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Schraube
|
||
| 3,0523 € - 3,0523 € | 1602 Auf Lager |
Stahl
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Schraube
|
||
| 4,6754 € - 5,1949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Schraube
|
||
| 0,9762 € - 1,0846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 1,8729 € - 2,081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 2,3673 € - 2,3673 € | 2782 Auf Lager |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 1,1191 € - 1,7934 € | 13200 Auf Lager |
Stahl
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Schraube
|
||
| 1,0301 € - 1,0301 € | 21317 Auf Lager |
Stahl
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Schraube
|
||
| 8,2507 € - 9,1674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Schraube
|
||
| 1,0783 € - 1,0783 € | 1115 Auf Lager |
Stahl
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Schraube
|
||
| 3,8276 € - 7,0882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Schraube