Menü Suche

Lösbare Kabelbinder

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,1807 € - 0,2109 € 80 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
0,0685 € - 0,0801 € 28580 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
0,2869 € - 0,3371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
250.0 mm
0,3629 € - 0,4246 € 1700 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
0,0431 € - 0,0505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
0,1358 € - 0,1578 € 31129 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,1226 € - 0,1492 € 2996 Auf Lager
48.0 mm
206.0 mm
10036839 0,1083 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
206.0 mm
0,214 € - 0,277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
295.9 mm
0,0833 € - 0,1145 € 2075 Auf Lager
50.8 mm
203.2 mm
0,0822 € - 0,0962 € 5962 Auf Lager
55.0 mm
200.0 mm
0,0833 € - 0,1145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
152.4 mm
0,1449 € - 0,1693 € 68 Auf Lager
30.0 mm
125.0 mm
0,1879 € - 0,2209 € 11716 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,2381 € - 0,2797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
250.0 mm
0,1563 € - 0,1822 € 2047 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,0822 € - 0,0962 € 80466 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
0,2539 € - 0,2969 € 23257 Auf Lager
102.0 mm
370.0 mm
0,1206 € - 0,1413 € 4386 Auf Lager
30.0 mm
125.0 mm
0,1414 € - 0,1664 € 42982 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
  • von 2
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natur

10247907

Preisbereich
0,2109 € - 0,1807 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natur

10247877

Preisbereich
0,0801 € - 0,0685 €

Lagerbestände
28580 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natur

10248034

Preisbereich
0,3371 € - 0,2869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Natur

10248041

Preisbereich
0,4246 € - 0,3629 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

10247860

Preisbereich
0,0505 € - 0,0431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Schwarz

10247822

Preisbereich
0,1578 € - 0,1358 €

Lagerbestände
31129 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10113882

Preisbereich
0,1492 € - 0,1226 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Rändelkopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036839

Preisbereich
0,1312 € - 0,1083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    206.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Natur

10113929

Preisbereich
0,277 € - 0,214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    295.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natur

10113967

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
2075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.8 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natur

10247884

Preisbereich
0,0962 € - 0,0822 €

Lagerbestände
5962 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natur

10113981

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    38.1 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Natur

10248003

Preisbereich
0,1693 € - 0,1449 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

10248027

Preisbereich
0,2209 € - 0,1879 €

Lagerbestände
11716 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Schwarz

10247846

Preisbereich
0,2797 € - 0,2381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

10247839

Preisbereich
0,1822 € - 0,1563 €

Lagerbestände
2047 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Schwarz

10248065

Preisbereich
0,0962 € - 0,0822 €

Lagerbestände
80466 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Schwarz

10248102

Preisbereich
0,2969 € - 0,2539 €

Lagerbestände
23257 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10247815

Preisbereich
0,1413 € - 0,1206 €

Lagerbestände
4386 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natur

10247891

Preisbereich
0,1664 € - 0,1414 €

Lagerbestände
42982 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon