Menü Suche

Lösbare Kabelbinder

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,2539 € - 0,2969 € 19757 Auf Lager
102.0 mm
370.0 mm
0,1358 € - 0,1578 € 25329 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,2869 € - 0,3371 € 2440 Auf Lager
65.0 mm
250.0 mm
0,0833 € - 0,1145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
152.4 mm
0,0822 € - 0,0962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
200.0 mm
0,1449 € - 0,1693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
125.0 mm
0,3629 € - 0,4246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
300.0 mm
  • von 2
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Schwarz

10248102

Preisbereich
0,2969 € - 0,2539 €

Lagerbestände
19757 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Schwarz

10247822

Preisbereich
0,1578 € - 0,1358 €

Lagerbestände
25329 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natur

10248034

Preisbereich
0,3371 € - 0,2869 €

Lagerbestände
2440 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natur

10113981

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    38.1 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natur

10247884

Preisbereich
0,0962 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Natur

10248003

Preisbereich
0,1693 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Natur

10248041

Preisbereich
0,4246 € - 0,3629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon