Menü Suche

Lock & Seal washers

Auf Lager

Lock and seal nuts and bolts in position.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Stärke Kaufen
22897 Auf Lager
5906 Auf Lager
1195 Auf Lager
22494 Auf Lager
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46600 Auf Lager
4 Auf Lager
39508 Auf Lager
11016 Auf Lager
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
953 Auf Lager
28000 Auf Lager
426 Auf Lager
28000 Auf Lager
46736 Auf Lager
Unterlegscheibe 8.2 mm 14.0 mm 3.7 mm PA

10054222


Lagerbestände
22897 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungs- und Dichtungsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 4.2 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

10054178


Lagerbestände
5906 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungs- und Dichtungsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 12.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

10054246


Lagerbestände
1195 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungs- und Dichtungsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 10.2 mm 16.0 mm 4.2 mm PA

10054239


Lagerbestände
22494 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungs- und Dichtungsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 16.2 mm 25.0 mm 6.0 mm PA

10054253


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungs- und Dichtungsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 5.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10053775


Lagerbestände
46600 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 16.2 mm 30.0 mm 5.9 mm PA

10053829


Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 6.2 mm 12.7 mm 3.6 mm PA

10053782


Lagerbestände
39508 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

10053805


Lagerbestände
11016 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 20.3 mm 36.0 mm 6.8 mm PA

10053836


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 2.1 mm 5.0 mm 1.7 mm PA

10053744


Lagerbestände
953 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 8.2 mm 16.2 mm 4.2 mm PA

10053799


Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 12.2 mm 24.0 mm 5.2 mm PA

10053812


Lagerbestände
426 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 4.2 mm 10.0 mm 2.8 mm PA

10053768


Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Unterlegscheibe 3.1 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

10053751


Lagerbestände
46736 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Oberfläche
    Glatt
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66