Menü Suche

Linearkugellager mit Flansch

Auf Lager

Diese Linearkugellager mit Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben. Bei langen Linearkugellagern mit Flansch sorgt die größere Länge für mehr Tragfähigkeit und erhöhte Stabilität im Vergleich zu Standard-Kugellagern gleicher Größe.

Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und verfügen über eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Belastungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen, Montagesysteme und Fertigungsprozesse.

  • Reibungsarm für weniger Verschleiß plus hohe Tragfähigkeit, was die Spannungskonzentration minimiert.
  • Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig.
  • Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kaufen
102,654 € - 146,6544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
17.5
60.0
90.0
125.0
Square Flange
32,1902 € - 45,9874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
13,2775 € - 18,9635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
57,9097 € - 82,7224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
25,424 € - 36,3171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
36,3273 € - 51,8976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
14,2863 € - 20,4105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Circular Flange
20,7162 € - 29,5917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
14,1233 € - 20,1762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
20,166 € - 28,8071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
23,6509 € - 33,7798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
18,291 € - 26,1271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
13,8278 € - 19,7584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Circular Flange
54,1802 € - 77,393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
66,1636 € - 94,5224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
112.0
9.0
50.0
75.0
100.0
Circular Flange
39,3232 € - 56,1774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
88,388 € - 126,2642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.0
9.0
40.0
62.0
154.0
Circular Flange
168,3286 € - 240,4738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Circular Flange
12,6356 € - 18,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
3.4
8.0
12.0
19.0
Circular Flange
68,3647 € - 97,6609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Square Flange
  • von 6
Linearkugellager Square Flange 60.0 90.0 125.0 Stahl

20156916

Preisbereich
146,6544 € - 102,654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5
Linearkugellager 8.0 16.0 25.0 Edelstahl

20156947

Preisbereich
45,9874 € - 32,1902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Linearkugellager Square Flange 8.0 16.0 25.0 Stahl

20156954

Preisbereich
18,9635 € - 13,2775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Linearkugellager 8.0 16.0 45.0 Edelstahl

20156978

Preisbereich
82,7224 € - 57,9097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Linearkugellager Square Flange 10.0 19.0 55.0 Stahl

20157609

Preisbereich
36,3171 € - 25,424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 10.0 19.0 55.0 Edelstahl

20157661

Preisbereich
51,8976 € - 36,3273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager Circular Flange 10.0 19.0 55.0 Stahl

20157586

Preisbereich
20,4105 € - 14,2863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager Square Flange 6.0 12.0 35.0 Stahl

20157593

Preisbereich
29,5917 € - 20,7162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Linearkugellager Square Flange 10.0 19.0 29.0 Stahl

20157487

Preisbereich
20,1762 € - 14,1233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 10.0 19.0 29.0 Edelstahl

20157548

Preisbereich
28,8071 € - 20,166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 10.0 19.0 29.0 Edelstahl

20157562

Preisbereich
33,7798 € - 23,6509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 6.0 12.0 19.0 Edelstahl

20157517

Preisbereich
26,1271 € - 18,291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Linearkugellager Circular Flange 6.0 12.0 35.0 Stahl

20157579

Preisbereich
19,7584 € - 13,8278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Linearkugellager Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Stahl

20156350

Preisbereich
77,393 € - 54,1802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Linearkugellager 50.0 75.0 100.0 Stahl

20156374

Preisbereich
94,5224 € - 66,1636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Linearkugellager 8.0 16.0 45.0 Edelstahl

20156442

Preisbereich
56,1774 € - 39,3232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Linearkugellager 40.0 62.0 154.0 Stahl

20156367

Preisbereich
126,2642 € - 88,388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Linearkugellager 60.0 90.0 211.0 Stahl

20156404

Preisbereich
240,4738 € - 168,3286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Linearkugellager Circular Flange 8.0 12.0 19.0 Stahl

20156435

Preisbereich
18,0566 € - 12,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Linearkugellager Square Flange 30.0 47.0 123.0 Stahl

20156862

Preisbereich
97,6609 € - 68,3647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6