10300664
550267
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 + | 0,2677 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Befestigungsmethode | Eckmontage |
| Kompatibler Kabeldurchmesser | 0.394 in |
| Kompatibler Kabeldurchmesser | 10.0 mm |
| Höhe bis Kugelmitte | 18.5 mm |
| Höhe bis Kugelmitte | 0.728 in |
| Gesamtlänge | 22.0 mm |
| Gesamtlänge | 0.866 in |
| Gesamtbreite | 0.472 in |
| Gesamtbreite | 12.0 mm |
| Mindestplattenstärke | 3.0 mm |
| Mindestplattenstärke | 0.118 in |
| Maximale Plattenstärke | 0.236 in |
| Maximale Plattenstärke | 6.0 mm |
| Hauptmaterial | Polyamid 6 |
| Material Klammer | Edelstahl |
| Typ | 1 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.