Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
546,3165 € - 728,422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
TR40 x 7.0
2000.0
Edelstahl 304
143,1186 € - 190,8281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR18 x 4.0
2000.0
Edelstahl 304
166,9632 € - 222,6209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
TR24 x 5.0
1500.0
Edelstahl 304
121,3833 € - 161,8376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR20 x 4.0
1500.0
Edelstahl 304
128,7507 € - 171,6607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
Edelstahl 304
81,2754 € - 108,3605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
Edelstahl 304
408,028 € - 544,0339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
TR28 x 5.0
3000.0
Edelstahl 304
302,6328 € - 403,5036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR30 x 6.0
2000.0
Edelstahl 304
67,9265 € - 90,5687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR18 x 4.0
1000.0
Edelstahl 304
60,7426 € - 80,9901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Edelstahl 304
56,5545 € - 75,406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Edelstahl 304
104,315 € - 139,0833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR18 x 4.0
1500.0
Edelstahl 304
209,3637 € - 279,1449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
Edelstahl 304
246,3738 € - 328,495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Edelstahl 304
93,5034 € - 124,6645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Edelstahl 304
178,8039 € - 238,4052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR20 x 4.0
2000.0
Edelstahl 304
269,5255 € - 359,3707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Edelstahl 304
484,1269 € - 645,4957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR30 x 6.0
3000.0
Edelstahl 304
160,9918 € - 214,6524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR30 x 6.0
1000.0
Edelstahl 304
468,149 € - 624,1986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR36 x 6.0
2000.0
Edelstahl 304
  • von 21
Leitspindel TR40 x 7.0 2000.0 Edelstahl 304

20755232

Preisbereich
728,422 € - 546,3165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Leitspindel TR18 x 4.0 2000.0 Edelstahl 304

20754679

Preisbereich
190,8281 € - 143,1186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Leitspindel TR24 x 5.0 1500.0 Edelstahl 304

20755102

Preisbereich
222,6209 € - 166,9632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Leitspindel TR20 x 4.0 1500.0 Edelstahl 304

20754709

Preisbereich
161,8376 € - 121,3833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Leitspindel TR16 x 4.0 2000.0 Edelstahl 304

20755034

Preisbereich
171,6607 € - 128,7507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Leitspindel TR12 x 3.0 2000.0 Edelstahl 304

20754594

Preisbereich
108,3605 € - 81,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Leitspindel TR28 x 5.0 3000.0 Edelstahl 304

20754808

Preisbereich
544,0339 € - 408,028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Leitspindel TR30 x 6.0 2000.0 Edelstahl 304

20754839

Preisbereich
403,5036 € - 302,6328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Leitspindel TR18 x 4.0 1000.0 Edelstahl 304

20754655

Preisbereich
90,5687 € - 67,9265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Leitspindel TR16 x 4.0 1000.0 Edelstahl 304

20755010

Preisbereich
80,9901 € - 60,7426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Leitspindel TR16 x 4.0 1000.0 Edelstahl 304

20754617

Preisbereich
75,406 € - 56,5545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Leitspindel TR18 x 4.0 1500.0 Edelstahl 304

20754662

Preisbereich
139,0833 € - 104,315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Leitspindel TR24 x 5.0 2000.0 Edelstahl 304

20754754

Preisbereich
279,1449 € - 209,3637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Leitspindel TR40 x 7.0 1000.0 Edelstahl 304

20754891

Preisbereich
328,495 € - 246,3738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Leitspindel TR16 x 4.0 1500.0 Edelstahl 304

20755027

Preisbereich
124,6645 € - 93,5034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Leitspindel TR20 x 4.0 2000.0 Edelstahl 304

20755072

Preisbereich
238,4052 € - 178,8039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Leitspindel TR40 x 7.0 1000.0 Edelstahl 304

20755218

Preisbereich
359,3707 € - 269,5255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Leitspindel TR30 x 6.0 3000.0 Edelstahl 304

20755164

Preisbereich
645,4957 € - 484,1269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Leitspindel TR30 x 6.0 1000.0 Edelstahl 304

20755133

Preisbereich
214,6524 € - 160,9918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Leitspindel TR36 x 6.0 2000.0 Edelstahl 304

20755195

Preisbereich
624,1986 € - 468,149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882