Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152628
20152628
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | 76,6144 € |
| 10 - 19 | 68,9576 € |
| 20 - 49 | 65,126 € |
| 50 + | 61,2944 € |
| Gewindegröße | TR30 x 6 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindegänge | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 30.0 |
| Steigung | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 26.547 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°05‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Gewicht kg | 4.35 |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Linker Türanschlag |
| Zolltarifnummer | 7215508000 |